SIMIT ist die offene Plattform für den Test von Leittechnik- und SIMATIC-Anwendersoftware. Durch Nachbildungen des Prozessverhaltens lässt sich die korrekte Funktion der SIMATIC-Automatisierung sicherstellen. Das Ergebnis: mehr Planungssicherheit und Termintreue, weniger Kosten und Risiken - für deutlich höhere Budgettreue unter zuverlässiger Einhaltung der geforderten Qualitätsstandards.
Drei Faktoren spielen bei der Realisierung jeder Anlage die Schlüsselrolle: die Einhaltung der vereinbarten Qualitätsstandards, Kosten und Zeit. Während die Anlagen immer individueller werden, wachsen gleichzeitig die Erwartungen an hohe Verfügbarkeit und Effizienz von Anfang an. Änderungen und Erweiterungen erstrecken sich heute bis weit in die Betriebsphase. Die Folge sind komplexere Projekte, engere Zeitrahmen und mehr Arbeiten zu kostenintensiven Zeiten – ob nachts oder an Wochenenden.
Mit SIMIT steht als Testplattform für virtuelle Inbetriebnahme von Automatisierungssoftware ein umfassendes und skalierbares Leistungsspektrum zur Verfügung – von der Stimulation der Signalebene über die Simulation der Aktoren und Sensoren (z.b. Motoren, Lichtschranken) bis zur Nachbildung komplexer Produktions- und Fertigungsprozesse.
Mit SIMIT kann die Nachbildung des Prozessverhaltens komfortabel, skalierbar und schritthaltend mit dem Automatiesierungsprojekt durchgeführt werden, – wachsend vom Einzelprojekt bis zur Gesamtanlage. Der Vorteil: Die korrekte Funktion der Automatisierung lässt sich in jeder Projektphase einfach und nachvollziebar überprüfen, um Fehler frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren. Die Qualitätssicherung ist somit integraler Projektbestandteil.
SIMIT lässt die virtuelle Anlage Realität werden: Alle steuerungs- und regelungstechnischen Funktionen der Anlage wie Abläufe, Bedienhandlungen sowie die Reaktion auf Störungen und Fehlbedienungen werden darin abgebildet. Technologen und Automatisierer haben so eine gemeinsame Plattform, um die Umsetzung der automatisierungstechnischen Aufgabenstellung objektiv zu verifizieren.
SIMIT kann direkt an das Automatisierungssystem angeschlossen werden und versorgt dieses mit originalgetreuen Prozessdaten. Damit lässt sich die Automatisierung im Büro auf ihre korrekte Funktion überprüfen – wie bei der Inbetriebsetzung vor Ort. Folge: Die Automatisierungssoftware wird in einem bestmöglichen Qualitätsstand auf die Baustelle ausgeliefert – ein großer Schritt hin zur „Einschalt-Inbetriebsetzung”.
Die Inbetriebsetzung der Automatisierungssoftware findet also ohne die „echte” Anlage statt – und damit auch ohne unnötige Belastungen der mechanischen Komponenten. Sogar Störfälle, die aufgrund ihres hohen Gefährdungspotenzials für Mensch, Maschine und Umwelt nicht real in der Anlage getestet werden können, lassen sich auf diese Weise mit SIMIT beliebig oft reproduzieren. Durch die hohe Testfallabdeckung entsteht Qualität, hohe Verfügbarkeit und hohe Sicherheit.
SIMIT erlaubt es, Softwareänderungen (Applikationen, Betriebssystem, Bugfixes, etc.) unab-hängig von der realen Anlage durchzuführen und zu testen. Die so ausgereifte Lösung lässt sich dann während geplanter Stillstandszeiten absolut reibungslos installieren – ohne negative Auswirkungen auf den laufenden Betrieb.